一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

动力电子设备 (n)

Leistungselektronik (f)


MOSFETs werden bei hohen Frequenzen auch in der Leistungselektronik eingesetzt.

In der Leistungselektronik werden Thyristoren vor allem zur Steuerung elektrischer Antriebe genutzt.

GTO (Gate Turn-Off) Thyristoren sind in der Leistungselektronik und Antriebstechnik wichtige Bauteile, wenn es gilt, hohe Schaltleistungen bei Frequenzen von bis zu 1 kHz zu bewerkstelligen.

power electronics (n)


MOSFETs are also utilised in power electronics at high frequencies.

In power electronics, thyristors are primarily used to control electric drives.

GTO (gate turn-off) thyristors are important components in power electronics and drive technology when high switching capacities need to be achieved at frequencies of up to 1 kHz.

electrónica de potencia (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站