一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

电极 (n)

Elektrode (f)


Durch den Spalt zwischen Werkstück und Elektrode fließt der Elektrolyt.

Der Zusatzstoff wird von außen zugeführt, ein inertes Gas umgibt Elektrode und Schmelzbad.

Eine abschmelzende Elektrode mit einer Umhüllung wird per Hand über das Schweißgut gezogen.

electrode (n)


The electrolyte flows through the gap between the workpiece and the electrode.

The filler material is fed in from outside, an inert gas surrounds the electrode and molten pool.

A consumable electrode with a flux coating is drawn manually over the weld metal.

electrodo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站