一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

钻孔 (n)

Bohrmaschine (f)


Die Bohrvorrichtung 8 ermöglicht eine rationelle Bearbeitung auf der Ständerbohrmaschine.

Da die Welle gehärtet ist, wird das Profil auf die Seite gelegt und von oben auf einer Ständerbohrmaschine gebohrt.

Auf einer Ständerbohrmaschine mit den entsprechenden Angaben - je nachdem, ob es sich um eine KLE 6 oder eine KLE 8 handelt.

boring machine (n)

drill (n)


The drill shown in the catalogue has no countersink cone.

simply press it onto a Line 8 groove and it stays in place, no drills or screws required.

The position of the profile connection is determined by a drilled hole.

drilling machine (n)

máqiuna perforadora (n)

perforadora (n)

taladro (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站