一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

非生产时间 (n)

Totzeit (f)


Greifer für rundes Stückgut
Greifer für rundes Stückgut

Totzeiten sollten dabei nicht mit Verzögerungszeiten verwechselt werden.

Neben dem Begriff Totzeit wird oftmals auch der Terminus Totzeitglied benutzt.

Sofern eine Regelstrecke durch ein reines Totzeitglied gegeben ist, wird der Einsatz eines I- oder PI-Reglers notwendig.

dead time (n)


Dead times should not be confused with delay times.

In addition to dead time, the term dead-time element is also used.

In closed-loop control technology, the dead time is the time between changing the system input and the system output's response.

down time (n)

downtime (n)


The same applies to machine downtimes and other technical problems.

They also were found to offer poor flexibility, particularly during downtimes or major product modifications.

As a result, potential downtimes caused by extensive planning and assembly phases can be minimised, thereby saving more time and money.

non-cutting time (n)

non-productive time (n)

tiempo de inactividad (n)

tiempo muerto (n)

tiempo no productivo (n)

tiempo sin corte (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站