一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

远程 (adj)

fern (adj)


Die minimale Fußhöhe wird durch Entfernen der Kontermutter erreicht.

Hierzu sind außerdem die Verdrehsicherungen entsprechend zu entfernen.

Anschließend werden die zwei Blechschrauben mit Kreuzschlitz entfernt.

distant (adj)

far (adj)


Die Beleuchtung wird von Farben, Helligkeit und Kontrast bestimmt.

Kaltes und farbneutrales Licht wird nur in Ausnahmefällen gebraucht.

This makes it far easier to mark out locations, components and quantities.

remote (adj)


The height of the foot rest can be adjusted remotely via a grip.

Gantry cranes can be automatic, radio-controlled and cable remote-controlled.

They can be equipped with a control unit or remote control to be operated from floor level or fitted with an operator control unit.

distante (adj)

lejos (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站