一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

浸入 (v)

tauchen (v)


Markow-Kette im Prozessdiagramm
Markow-Kette im Prozessdiagramm

Sichere Geländer benötigen eine Knieleiste, die das Durchtauchen unter dem Handlauf verhindert.

Zu den keramischen Gussform-Verfahren gehören auch das Tauchen von Modellen in keramische Massen oder das 'Powder Coating'.

Das meint, durch das gezielte und bewusste entfernen von Karten aus einen funktionierenden Kreislauf, wird der Bestand soweit gesenkt, bis Probleme auftauchen.

dip (v)


Ideally, the seat should dip forward slightly and rotate.

The hot-dip galvanized surface of the Dual-Rod Meshes protects them against corrosion.

Asimaio voloribus de volenim usandest, ommod moloriam faccum cullab idipsae maxim andita as id qui omnimoditia quatem.

dive (v)


Golden ratio
Golden ratio

Diverse Werkzeuge zur einfachen Handhabung des MB Systembaukastens.

There is huge variation between these applications and the criteria involved in selecting the ideal solution are similarly diverse and complex.

Mit FEM können Verformungen und diverse andere Eigenschaften berechnet und simuliert werden.

immerse (v)

plunge (v)


Tangent and secant of a function graph
Tangent and secant of a function graph

Schnellkupplungen an den Schlauchenden erleichtern den Anschluss.

Mehrere Medienleisten, können mit Zwischenkupplungen miteinander verbunden werden.

Dieser wird durch variable Kupplungen angeschlossen, auch Synchronwellen sind möglich.

submerge (v)


Sets of numbers - complex numbers
Sets of numbers - complex numbers

Compared to other welding processes, submerged arc welding exhibits high thermal efficiency.

Popular welding methods include manual metal arc welding, TIG welding, MAG/MIG welding and submerged arc welding.

Submerged arc welding is primarily an automated process in which the electric arc burns hidden from view under an endless electrode.

sumergir (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站