一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

entlasten (v)


Armlehnen entlasten die Schulter- und Unterarmmuskulatur und verbessern zugleich die Handruhe.

In der modernen Fertigung entlasten Rollenbahnen nicht nur das Personal. Sie sichern auch den Nachschub und bilden lokale Puffer.

Das Bein muss nicht so stark angehoben werden, was entlastend wirkt, obwohl die sich Laufstrecke im Vergleich zu einem steileren Winkel erhöht.

de-pressurize (v)

relieve (v)


Arm rests relieve strain on the shoulder and upper arm muscles and also improve steadiness in the hands.

A high-quality chair will relieve the strain on an employee's back because it can be adjusted to fit perfectly.

A high-quality chair will relieve the strain on an employee's back because it can be adjusted to fit perfectly and supports dynamic sitting.

remove pressure (v)

unload (v)


They are used to transport pallets and to load/unload trucks.

Allow for the height of the SLC (small load carriers) plus sufficient free space to enable loading and unloading.

Transport containers are safely transported and unloaded at the right place thanks to selective actuation.

aliviar (v)

descargar (v)

despresurizar (v)

remover presión (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站