一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

核心 (n)

Kern (Magnet, Eisenkern) (m)

core (n)


The core bore in the profile acts as the bore for an M8 thread.

The ø 5 mm core bore for M6 is reborable up to max. ø 8 mm or M8.

Fasten the Reverse Units in the threads of the core bores in the profile ends.

centro (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站