一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

铜 (n)

Kupfer (n)


Die Schmelze fließt über ein Gießrohr in die Kokille, deren Wände aus wassergekühlten Kupferplatten bestehen.

Der Werkstoff bedingt die Auswahl des Materials der Elektroden (Beispiele: Kupfer, Graphit, Kupfer-Wolfram-Legierungen).

In vielen technischen Anwendungen kommt hingegen das wesentlich günstigere, aber trotzdem sehr gut leitende Kupfer zum Einsatz.

copper (n)


The melt flows via an entry nozzle into a mould whose walls are made of water-cooled copper plates.

The material of the electrodes (e.g. copper, graphite, copper-tungsten alloys) depends on the material to be machined.

However, many technical applications use copper, because it is cheaper yet still an excellent conductor.

cobre (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站