一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

比例-微分(PD)控制器 (n)

PD-Regler (m)


Der PD-Regler ist ein schneller Regler und kann selbst Regelkreise mit zweifacher Integration ausregeln.

Damit kann der PD-Regler bereits auf die Ankündigung einer Regelabweichung reagieren und so ein Vorhalten beim Regeln erreichen.

Der PD-Regler (Proportional-Differential-Regler) ist ein Übertragungselement der Regelungstechnik, das sich aus Anteilen eines P-Gliedes und aus Anteilen eines D-Gliedes zusammensetzt.

PD controller (n)


The PD controller is a fast controller and can even correct control loops with double integration.

As a result, the PD controller can respond to an impending control error and thus achieve a derivative action during the control process.

proportional-derivative controller (n)

controlador proporcional derivativo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站