一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

接触点 (n)

Kontaktstelle (f)


Er liegt bei Metallen in der Größenordnung von etwa Temperaturdifferenz an der Kontaktstelle.

Der Seebeck-Effekt beschreibt die Entstehung einer Spannung in einem Stromkreis mit zwei unterschiedlichen Leitern bei einer Temperaturdifferenz an den Kontaktstellen.

contact point (n)


For metals, it is approximately temperature difference at the contact point.

Where anodized surfaces are to be fitted together, we recommend greasing the contact points.

The Seebeck effect describes the generation of a voltage in an electrical circuit featuring two different conductors with a temperature difference at the contact points.

punto de contacto (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站