一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

拥塞 (n)

Überlast (f)


Netzteil, Steuerung und Antriebe werden so vor Überlastung geschützt.

Zudem sind sie empfindlich gegenüber Überlastung: Einem Bruch gehen keine erkennbaren Anzeichen voraus.

Übt man zuviel Gewalt auf die Laufrollen aus, können die Lager der Rollen durch Überlastung frühzeitig beschädigt werden.

congestion (n)

overload (n)


This protects the power pack, control system and drives against overload.

They are also sensitive to overloading and can break without any warning signs.

As the LED Machine Light Fitting has a low power consumption it can be retrofitted easily, without overloading the internal power supply.

congestión (n)

sobrecarga (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站