一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Belastungszustand (m)


Eine Torsion ist ein Belastungszustand, der durch das Wirken eines Torsionsmomentes MT eine Verdrehung ? hervorruft.

condition of loading (n)

load case (n)

load state (n)


Torsion is a load state that causes twisting ? due to the action of a torsional moment MT.

load status (n)

loading condition (n)

caso de carga (n)

condición de carga (n)

estado de carga (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站