一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

焚烧 (n)

Verbrennung (f)


Es gibt sie in Versionen mit Verbrennungs- und mit Elektromotoren für den Innenraumbetrieb.

Gewebe können bei Kontakt mit heißen Gasen, Flüssigkeiten und Oberflächen geschädigt werden (Verbrennung, Verbrühung).

Die Hydraulikanlage besteht aus einer Hochdruckzahnrad- oder Axialkolbenpumpe, die bei Flurförderzeugen mit Verbrennungsmotor von diesem angetrieben wird.

burning (n)


Chemical processes (etching, burning) are based on a direct chemical reaction between the material and an active medium.

combustion (n)


Versions with internal combustion engines and electric motors for use indoors are available.

In floor conveyors with an internal-combustion engine, the engine is used to power the high-pressure gear pump or axial piston pump of the hydraulic system.

incineration (n)

incineración (n)

quemado (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站