一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

夹紧 (n)

Einspannung (f)


Kompakte Industrieleuchte zum Betrieb an Sicherheits-Kleinspannung.

Der Zahnriemen ist in seiner Einspannung ja hier noch frei beweglich.

Eine feste Einspannung nimmt die in alle Raumrichtungen wirkenden Kräfte auf.

clamping (n)


Optimum material combination - no seizing even with strong clamping forces.

Optimum material combination - no seizing even with strong clamping forces.

The holding force is dependent on the condition of the surface where clamping pressure is applied.

sujeción (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站