一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

捏力 (n)

Klemmkraft (f)


Auch die Klemmkraft des Werkzeughalters ist durch die Wahl der Vorspannung variabel.

Die Befestigung und die Einstellung der Klemmkraft erfolgt nach dem Einbau der Schiebetür.

Für die Belastbarkeit in Verschieberichtung ist die durch das Anzugsmoment der Verbinder-Schraube entstehende Klemmkraft von größter Bedeutung.

clamping force (n)


Optimum material combination - no seizing even with strong clamping forces.

Optimum material combination - no seizing even with strong clamping forces.

The clamping force of the Tool Holder can also be varied by choosing the appropriate pre-tensioning.

pinching force (n)

fuerza de apriete (n)

fuerza de sujeción (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站