一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Zwinge (f)


ZwingeFlächenelement-Befestigung am Profil 8 ohne zusätzliche Bearbeitung.

Die Einstellung an die Tischplattendicke geschieht über die zweiteilige ( gerasterte Zwinge).

Das System muss vom Bediener beherrschbar sein und ihm nicht seinen Eigenrhythmus aufzwingen.

clamp (n)


Profiles are connected using Clamp-Profile Fasteners.

The panels can be fixed in place manually using Slide Clamps.

Profile processing for interconnecting Clamp Profiles.

cramp (n)


In extreme cases, it can lead to head-related illnesses (cramps, collapse, heatstroke).

However, it is permissible to factor an undercut of up to 3 cm into the depth measurement of the tread in cramped conditions.

ferrule (n)

abrazaderas (n)

férula (n)

grapa (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站