一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

夹紧螺钉 (n)

Klemmschraube (f)


Jetzt werden die drei Klemmschrauben der Loslagerseite mit einem Anzugsmoment von 8 Nm festgezogen.

Durch Anziehen der Klemmschraube wird sowohl die Zwinge am Flächenelement wie auch am Profil fixiert.

Danach werden die drei Klemmschrauben der Loslagerseite gleichsam so angezogen, dass die Kugelumlaufeinheit ohne merkliches Spiel auf der Schlittenplatte verschiebbar ist.

clamp bolt (n)

clamp screw (n)

perno de sujeción (n)

tornillo de sujeción (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站