一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

循环 (v)

umlaufen (v)


Sechs umlaufende Nuten bieten zusätzliche Befestigungs-möglichkeiten.

Der umlaufende Rahmen sichert das Material oder das Werkzeug auf der Fläche.

Das Tablett ESD ist ein Regalboden mit umlaufendem Rand als Transportsicherung.

circulate (v)


The bearings are recirculated through the end-face reverse units and closed return conduits.

revolve (v)

rotate (v)


The honing tool either moves along the longitudinal axis or rotates.

Depending on the particular application, it may be necessary to rotate the spacer washers in the housing.

Ideally, the seat should dip forward slightly and rotate.

circular (v)

rotar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站