一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

载流子 (n)

Ladungsträger (m)


Hierdurch wird die gleichförmige Ladungsträgerbewegung - der Stromfluss - gehemmt.

Die wenigen freien Ladungsträger werden von der Feldkraft beschleunigt und nehmen Energie auf.

Mit einer Strommessung lassen sich die Ladungsträger pro Zeit in einem Leiter erfassen und auswerten.

charge carrier (n)


This impedes uniform charge carrier motion - the current flow.

The few free charge carriers are accelerated by the force acting in the field and absorb energy.

Current measurement records and evaluates the charge carriers per unit of time in a conductor.

load carrier (n)


Allow for the height of the SLC (small load carriers) plus sufficient free space to enable loading and unloading.

In this example, the two lower levels have been configured to accommodate standard small load carriers (SLC).

load securing support (n)

portador de carga (n)

soporte de fijación de carga (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站