一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

滑轮 (n)

Kettenrad (n)


Ein Lagersatz besteht aus zwei kompletten Lagerflanschen, von denen einer mit einem Kettenrad in die Antriebskette eingreift.

chain wheel (n)

sprocket (n)


Perform a visual inspection to check whether the sprocket is centred in the profile groove in the support profile.

A Bearing Set consists of two complete bearing flanges, one of which is equipped with a sprocket wheel which engages with the chain drive.

rueda de cadena (n)

rueda de espigas (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站