一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

棒 (n)

Sperre (f)


Eine mögliche Sperre gegen unabsichtliches Verfahren erhöht die Sicherheit.

Eine mögliche Sperre gegen unabsichtliches Verfahren erhöht die Sicherheit.

Freigaberolle und Rampe sorgen bei der seitlichen Anfahrt dafür, dass die Sperre automatisch gelöst wird und die Transportboxen nur dann freigegeben werden, wenn Shooter und Arbeitsstation korrekt positioniert sind.

bar (n)


Die Scharniere Al leicht sind variabel, belastbar und vielseitig.

Höhenverstellbaren Arbeitsplatz immer auf ebener Fläche absetzen.

Für viele Zwecke reichen eine oder zwei abschließbare Schublade.

block (n)


Dimensioning
Dimensioning

Die Vierkantmutter kann dazu aus dem Multiblock entnommen werden.

In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.

T-Slot Nuts, Screws, Multiblocks, Panel Fasteners, Hinges ...

interlock (n)


The interlocking connection ensures that cables and hoses stay in place even when the conduits are installed upside down.

Compared to cable or belt drives that rely on friction and always involve some kind of slip, the drive shaft and output shaft (pinion and gear) always move synchronously in an interlocking chain drive.

lock (n)


Die Vierkantmutter kann dazu aus dem Multiblock entnommen werden.

In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.

Processing the panel element for installing the Locking Systems.

lock-out (n)

barra (n)

bloqueo (n)

cerrojo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站