一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

接合剂 (n)

Beton (m)


Die Visualizer-Funktion kann beispielsweise Strukturen durch den Schattenwurf betonen.

Sie sind gut geeignet zur Verwendung in Beton und bedingt geeignet in Naturstein (dichtes Gefüge).

Zu den Vollportalkranen gehören ebenfalls Verladebrücken im Umschlagbetrieb etwa von Stahl, Holz und Betonfertigteilen oder für Schüttgut und Container.

cement (n)


This also applies to the placement of partitions and shelves.

This translates into a high load-bearing capacity that resists displacement.

It can withstand no more than 1/3 the displacement force than a Standard Fastener can resist.

concrete (n)


They are very suitable for use in concrete and can also be used in natural stone (dense structure).

Fastening systems which function using the principle of hardening plastic resins to provide stress-free anchoring (no high forces are exerted on the surrounding concrete).

An actual dimension is a concrete value that has been obtained through measurement and describes a length, weight, temperature or similar.

cemento (n)

concreto (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站