一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

线载荷 (n)

Streckenlast (f)


Neben der maximalen Streckenlast gilt es zu Prüfen, ob andere Werte nicht überschritten werden.

Ein Biegemoment entsteht z. B. durch eine senkrecht zur Längsachse des Körpers wirkende Querkraft F oder Streckenlast.

distributed load (n)


A bending moment occurs, for example, due to a transverse force F or distributed load acting at right angles to the body's longitudinal axis.

These include shear stresses, which occur primarily with thin web plates, and unevenly distributed loads on both web plates.

line load (n)

carga de línea (n)

carga distribuida (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站