一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

散装材料 (n)

Schüttgut (n)


Bei Schüttgut ist die Restmenge durch Wiegen, falls das nicht möglich ist, durch Schätzen, zu ermitteln.

Zu den Vollportalkranen gehören ebenfalls Verladebrücken im Umschlagbetrieb etwa von Stahl, Holz und Betonfertigteilen oder für Schüttgut und Container.

bulk cargo (n)

bulk material (n)


In the case of bulk material, the remaining quantity is to be determined by weighing or, if this is not possible, by estimating.

Belt conveyors are used to transport unit loads (e.g. packages) and bulk material. They are also suitable for use over long distances.

Grabs are often used for unloading bulk material such as ore and coal when they are difficult to remove.

carga a granel (n)

material a granel (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站