一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

脆性断裂 (n)

Sprödbruch (m)


Der Kerbschlagbiegeversuch dient zur Ermittlung der Sprödbruchneigung eines Werkstoffes.

Trotz sorgfältiger thermischer Nachbehandlung kann ein Sprödbruch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die Risszähigkeit ist genau die Spannung, durch die ein Sprödbruch bei einer statischen Beanspruchung ausgelöst wird.

brittle fracture (n)


The notched bar impact test is used to determine a material's susceptibility to brittle fracture.

Despite meticulous thermal post-treatment it is not possible to totally rule out brittle fractures.

The fracture toughness indicates the precise stress that causes a brittle fracture in the case of static stress.

fractura por fragilidad (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站