一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

箱形柱钻床 (n)

Ständerbohrmaschine (f)


Integration zur Ermittlung der Fläche unter einer Kurve
Integration zur Ermittlung der Fläche unter einer Kurve

Die Bohrvorrichtung 8 ermöglicht eine rationelle Bearbeitung auf der Ständerbohrmaschine.

Da die Welle gehärtet ist, wird das Profil auf die Seite gelegt und von oben auf einer Ständerbohrmaschine gebohrt.

Auf einer Ständerbohrmaschine mit den entsprechenden Angaben - je nachdem, ob es sich um eine KLE 6 oder eine KLE 8 handelt.

box-column drilling machine (n)

column drilling machine (n)

upright drilling machine (n)

perforadora de columna (n)

perforadora de columna en forma de caja (n)

perforadora vertical (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站