一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

螺柱和螺钉


螺柱螺钉是用来创建机械可拆卸紧锁连接和基于摩擦连接的紧固件。

锥形或圆柱形的轴具有外(公)螺纹。螺纹呈螺旋状沿斜面包围轴体。平面像楔一样,即使施加一点圆周力来紧固螺柱或螺栓也可以产生较大的轴向力。

螺纹的耐磨性使得轴在紧固时受到扭力,工件会承受微小的弹性压力。螺柱或螺栓像硬弹簧一样,只要其预紧力不会由于塑性变形或蠕动而降低,其就会维持基于摩擦连接。

有无头部的螺柱或螺栓都有着广泛的应用。

Schrauben


Schrauben sind die lösbaren Verbindungselemente für form- und kraftschlüssigen Verbindungen.

Die Schraube ist ein konischer oder zylindrischer Stift, der ein Außengewinde hat. Das Gewinde entspricht einer schiefen Ebene, die wendelförmig auf den Kern gewickelt ist. Weil die schiefe Ebene des Gewindes wie ein Keil wirkt, verstärkt sie eine kleine angewendete Umfangskraft beim Anziehen zu einer größeren Axialkraft.

Beim Anziehen wird der Schraubenschaft durch Reibungswiderstand im Gewinde auf Torsion beansprucht und das Werkstück geringfügig elastisch gestaucht. Die Schraube wirkt als harte Feder und bleibt kraftschlüssig, solange keine Plastische Verformung oder kein Kriechen ihre Vorspannung abbaut.

Schrauben werden sowohl mit als auch ohne Kopf für unterschiedliche Anwendungen verwendet.

Bolts and screws


Bolts and screws are Fastening elements for creating detachable mechanically locked and friction-based connections.

The conical or cylindrical Shaft has an external (male) thread. The helical thread takes the form of an inclined plane wrapped around the body of the shaft. This plane acts like a wedge, which means applying a small circumferential Force when tightening the bolt or screw creates a larger axial force.

Frictional Resistance in the thread subjects the shaft to Torsion during tightening and the workpiece undergoes slight elastic compression. The bolt or screw acts like a hard spring and maintains a Friction-based connection as long as its pre-tension is not reduced due to Plastic deformation or creep.

Bolts and screws both with and without a head are used for a variety of applications.

Pernos y tornillos


Los pernos y tornillos son elementos de sujeción para crear conexiones desprendibles mecánicamente bloqueadas y a base de fricción.

El eje cónico o cilíndrico tiene una rosca (macho) externa. La rosca helicoidal toma la forma de un plano inclinado alrededor del cuerpo de un eje. Este plano actúa como una cuña, lo que significa que al aplicar una pequeña fuerza circunferencial cuando se aprieta el perno o tornillo crea una mayor fuerza axial.

La resistencia a la fricción en la rosca somete al eje a la torsión durante el apretado y la pieza de trabajo es sometida a una ligera compresión elástica. El perno o tornillo actúa como un resorte duro y mantiene una conexión a base de fricción mientras que su pretensado no vea reducido por la fluencia o deformación plástica.

Los pernos y tornillos tanto con o como sin una cabeza se usan para una variedad de aplicaciones.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站