一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

杆件 (n)

Stab (m)


Hinges Al light are adjustable, strong and versatile.

Always set down the height-adjustable work bench on a level surface.

Jede Strebe für sich ist stabil, weil sie einzeln befestigt wird.

bar (n)


Die Scharniere Al leicht sind variabel, belastbar und vielseitig.

Höhenverstellbaren Arbeitsplatz immer auf ebener Fläche absetzen.

Für viele Zwecke reichen eine oder zwei abschließbare Schublade.

member (n)


Diagram depicting the Shore method for elastomers
Diagram depicting the Shore method for elastomers

In fixed supports (valency of 3), the member is always tangentially adjacent.

A truss is a structure comprising several members.

The elongation, that is to say the change in the length of the test member, is measured

barra (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站