一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

spielfrei (adj)


Feinfühlige Justage ist erfordelich um das Lager spielfrei zu montieren.

Der elastische Kupplungszahnkranz überträgt das Antriebsmoment spielfrei.

Feinfühlige Justage ist erforderlich um das Lager spielfrei zu montieren.

backlash-free (adj)

free from play (adj)


Schema Rockwell-Härteprüfung
Schema Rockwell-Härteprüfung

Repeat this process until the carriage is free from play.

Next, move the carriage along the entire length of the axis and check that it is free from play.

The rollers with eccentric bearings are used to adjust the linear slide so that it is free from play.

libre de juego (adj)

libre de retroceso (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站