一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

埋头孔 (v)

senken (v)


Beschichten, Belichten und Absenken werden bis zur Fertigstellung des Formteils wiederholt.

Dank präziser Führung ohne Absenken des Türblatts ist die Montage nahezu ohne Türspalt zur Zarge kein Problem.

Der Tischsäulensatz ist eine Hubeinrichtung zum getrennten Anheben und Absenken der Arbeitsfläche und des Zubehörs.

counterbore (v)


Drill a counterbore (? d1 ) for the fastener sleeve into the side of the mitre-cut profile.

Drill counterbores for the fastener sleeves into the side of each profile (use of drilling jig recommended).

Insert the fastener sleeve into the counterbore of the mitred profile and fit the assembly over the clamping pin.

countersink (v)


The drill shown in the catalogue has no countersink cone.

Suitable through holes and countersinks are provided in the Connecting Plate for this purpose.

The Hinge Leaf Profiles can be given a drilled hole or countersink for screw fastening.

descend (v)

lower (v)


They can roll against a track in the lower part and upper part.

That lowers costs and supports improvement processes on site.

Press in by hand until the lower circlip jumps into position

avellanar (v)

bajar (v)

descender (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站