一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

增加 (v)

steigen (v)


Der Verlauf der Geschwindigkeit v über die Zeit ist linear ansteigend.

Für Neukonstruktionen empfehlen wir dringend, auf diese Möglichkeit umzusteigen.

Die Sprungantwort eines I-Gliedes ist eine mit der Zeit ansteigende Gerade mit der Steigung .

ascent (v)

climb (v)


A hand-rail is the primary means of preventing a fall and a useful aid when climbing stairways.

A stairway is a climbing aid that features at least three consecutive steps.

A step is an individual climbing element on a stairway.

increase (v)


The number of fasteners needed increases as the modular dimension of the profile section increases.

Stiffening ribs increase the elastic stability of the support.

This additional personnel requirement significantly increases production costs.

rise (v)


Spannungsverlauf bei einer Phasenanschnittsteuerung
Spannungsverlauf bei einer Phasenanschnittsteuerung

This comprises strips of veneer glued in a criss-cross and layer-by-layer process.

A stair ramp comprises a mix of stairway and ramp.

Counterbalance fork-lift trucks are motorised floor conveyors.

ascender (v)

elevar (v)

incrementar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站