一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

球形接头 (n)

Kugelgelenk (f)


Das Kugelgelenk 8 verbindet Profile der Baureihe 8 in beliebig einstellbarem Winkel miteinander.

Für schnelle manuelle Anpassungen ist das Kugelgelenk 8 auch in einer Ausführung mit Klemmhebel erhältlich.

Durch das integrierte Kugelgelenk ist dieser Stellfuß in der Neigung um ±4° verstellbar und horizontal um ±6 mm verschiebbar.

ball and socket joint (n)


The ball and socket joint always comprises three elements that need to be combined individually.

ball joint (n)


Ball Joint Fasteners are used to install struts at any angle in the flick of a wrist.

Ball Joint 8 is used to interconnect Line 8 profiles at any chosen angle.

The new Ball Joint Fasteners are used to install struts at any angle in the flick of a wrist.

ball-and-socket joint (n)

articulación esférica (n)

unión de bola (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站