一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

桁架


Fachwerksträger aus Dreiecksverbänden
Fachwerksträger aus Dreiecksverbänden

桁架是由几个杆件组成的结构件。

杆件连接的点被称作结点或节点。接头只承受的作用,而不受力矩的影响。接头的数量用k来表示,杆件的数量用s表示。桁架通常由几个三角形单元构成,每个三角单元包括三个依次排列且互相连接的杆件(例如:杆件1+2+3)。在桁架上部分的杆件被称为上弦杆(杆件4+8),在桁架下部分杆件被称为下弦杆(杆件2+6+10)。

在实际应用中,型材杆件在节点或节点板处由螺栓铆钉焊缝进行连接。

由三角形单元组成的桁架

Fachwerk


Fachwerksträger aus Dreiecksverbänden
Fachwerksträger aus Dreiecksverbänden

Ein Fachwerk ist eine aus mehreren Stäben bestehende Konstruktion.

Die Punkte, an denen Stäbe aufeinandertreffen, werden in der Mechanik Knoten genannt. Auf die Knotenpunkte wirken nur Kräfte, keine Momente. Die Anzahl der Knoten wird mit k bezeichnet, die Anzahl der Stäbe mit s. Üblicherweise bestehen Fachwerksträger aus mehreren Dreiecksverbänden, die sich aus jeweils drei miteinander verbundenen Stäben (zum Beispiel: Stab 1 + 2 + 3) bilden. Aus der Aneinanderreihung von Dreiecksverbänden entstehen dann der sogenannte Obergurt (Stab 4 + 8) und der Untergurt (Stab 2 + 6 + 10).

In der Praxis treffen Profilstäbe in sogenannten Knotenblechen aufeinander, die mit Schrauben, Nieten oder Schweißnähten verbunden werden.

Truss


A truss made up of triangular units
A truss made up of triangular units

A truss is a structure comprising several members.

The points at which the members meet are referred to as joints or nodes. Only forces act on the joints, not moments. The number of joints is indicated by k, the number of members by s. Trusses are usually made up of several triangular units, each comprising three interconnected members (e.g. members 1 + 2 + 3) that are arranged side by side. The members along the top of a truss are called the top chords (members 4 + 8), while the members along the bottom are called the bottom chords (members 2 + 6 + 10).

In practice, profile members meet at panel points or gusset plates that are joined using bolts, rivets or welded seams.

Armadura


Una armadura hecha de unidades triangulares
Una armadura hecha de unidades triangulares

Una armadura es una estructura que comprende varios miembros.

Los puntos en los cuales se unen los miembros son referidos como uniones o nudos. Solo actúan fuerzas en los nudos, no momentos. El número de nodos es indicado por k, el número de miembros por s. Las armaduras están usualmente compuestas por varias unidades triangulares, cada una de las cuales comprende tres miembros interconectados (es decir, miembros 1 + 2 + 3) que son dispuestos de lado a lado. Los miembros a lo largo de la parte superior de la armadura se llaman cuerdas superiores (miembros 4 + 8), mientras que los miembros a lo largo de la parte inferior se llaman cuerdas inferiores (miembros 2 + 6 + 10).

En la práctica, los miembros de perfil se unen a los puntos del panel o las cartelas que se unen usando pernos, remaches o soldadura.

Una armadura hecha de unidades triangulares

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站