一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

隔离垫圈 (n)

Distanzring (m)


In Verbindung mit den Distanzringen sind die Gelenke als Scharniere frei beweglich.

Durch Entfernen der Distanzringe können sie als starre Winkelelemente eingesetzt werden, z. B. als Verstrebung und sind bei Bedarf auch verstiftbar.

Durch Entfernen der Distanzringe können sie als starre Winkelelemente eingesetzt werden, z. B. als Verstrebung, und sind bei Bedarf auch verstiftbar.

spacer ring (n)


In conjunction with spacer rings, Hinges, heavy-duty are freely movable.

When used in conjunction with the spacer rings, they can be used as freely movable hinges.

If the spacer rings are removed, they can be used as rigid angle elements, e.g. bracing, and can also be pinned.

anillo espaciador (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站