一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

卡环 (n)

Sprengring (m)


Mit den Sprengringen W sollte die Synchronwelle axial zwischen den Antriebselementen gesichert werden.

circlip (n)


Press in by hand until the lower circlip jumps into position

snap ring (n)


Snap Rings W should be used to secure the Synchroniser Shaft axially between the drive elements.

anillo de retención (n)

anillos de seguridad (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站