一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

角速度 (n)

Winkelgeschwindigkeit (f)


Bei einer Rotation mit der PeriodeT gilt für eine konstante Winkelgeschwindigkeit.

Bei einer Rotation ergibt sie sich aus dem Produkt aus Winkelgeschwindigkeit und Moment.

Die Winkelgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit eines Punktes auf einem sich drehenden Körper.

angular speed (n)

angular velocity (n)


When a rotation lasts for the period T, the following applies for a constant angular velocity .

In the case of a rotation, it is the product of angular velocity and moment.

Angular velocity is the velocity of a point on a rotating body.

velocidad angular (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站