一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

数量 (n)

Menge (f)


Das spart Montagezeit und jede Menge Platzbedarf in der Maschine.

Es wird die Qualität und Menge der Beleuchtung in dem Raum geklärt.

Die zusammengestellten PDF-Dokumente wurden unter '{1}' gespeichert.

amount (n)


The quality and amount of lighting in the area need to be determined.

The need for tools varies depending on the type and amount of work that is being carried out.

Standing and seated working positions require different amounts of leg room.

batch (n)


Möglich sind auch Kombi-Masterbatches, die Farbstoffe und Additive enthalten.

Combination masterbatches containing dyes and additives are also available.

The company manufactured products in small batches and was already working with standardised basic elements.

quantity (n)


Fill quantity: approx. 1 ml per End Cap and Lubricating System and maintenance interval.

In principle, stocks are to be recorded individually according to type, quantity and value.

The desired quantity of the product is then adopted in the parts list.

set (n)


Höhenverstellbaren Arbeitsplatz immer auf ebener Fläche absetzen.

Always set down the height-adjustable work bench on a level surface.

Das Modell der Innovation setzt auf die Verbesserung der Technik.

volume (n)


Der Volumenschwerpunkt entspricht bei homogenen Körpern dem Massenmittelpunkt.

In the case of homogeneous bodies, the centroid of volume corresponds to the centre of mass.

The sound level is often described colloquially as the volume or noise intensity.

cantidad (n)

lote (n)

volumen (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站