一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

环境条件 (n)

Umgebungsbedingung (f)


Er hängt von den Umgebungsbedingungen (z. B. Entfernung zur Schallquelle, Wandbeschaffenheit) ab.

Grundsätzlich sind die Schmierintervalle abhängig von der Umgebungsbedingung und der Laufleistung und können gegebenenfalls an diese angepasst werden.

ambient condition (n)


The T-Slot Slider can also be used under difficult ambient conditions (dust, humidity).

It is dependent on ambient conditions (e.g. distance from sound source, wall composition).

The warm range can include ambient conditions or exertion scenarios that cause greater levels of perspiration and increase the strain on the cardiovascular system.

environmental condition (n)


Lubrication intervals are determined by environmental conditions and distance travelled and can be adapted accordingly if necessary.

condición ambiental (n)

condición del ambiente (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站