一种定义
四种语言
Bei der Wertrückrechnung erfolgt die Ermittlung analog mit umgekehrten Vorzeichen.
Bei Vorzeichenumkehr der Wechselspannung wird diese Energie für eine Viertelperiode wieder in das Netz gespeist.
Bei einer vorzeichenrichtigen Betrachtung bedeutet ein positiver Leistungswert, dass das System Leistung aufnimmt (z. B. Elektromotor), bei einem negativen Vorzeichen gibt das System Leistung ab (Generator).
In the case of back-calculation (retroactive accounting), the value is determined in the same way but reversing the algebraic signs.
The three design variants have been developed to provide the optimum solution for a range of different applications.
The four design variants have been developed to provide the optimum solution for a range of different applications.
For example, rooms can be separated acoustically using special insulation designed to muffle footfall noise.