一种定义
四种语言
Bei Schränken mit Flügeltüren darf die Höhe bis zur obersten Ablage maximal das 4-fache der Schranktiefe betragen.
Das Gewicht des Flügels durfte die beiden Halterungen mit der Messtechnik nicht nach innen biegen, was die Messwerte verfälscht hätte.
Die Schiebetür-Mitnehmer werden direkt auf dem Flächenelement angebracht, wenn zwei oder drei Schiebetürflügel gekoppelt bewegt werden sollen.
Für viele Zwecke reichen eine oder zwei abschließbare Schublade.
Mittels Zentralschloss kann der Schubladenschrank verschlossen werden.
This ensures the kerf is wider than the blade and reduces friction.
The first sketches or drawings document the results.
Panel sawing (guided circular saw for cutting panels)
Zwei abklingende e-Funktionen hüllen die Schwingungsfunktion ein.