一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Stellbereich (m)


Die Langlöcher, die einen weiten Verstellbereich in Lage und Winkel ermöglichen, sind für Schrauben bis zur Größe M6 ausgelegt.

Im Modus, durch den Tonsignal angezeigt, kann nun der ganze Verstellbereich bis hin zu den absoluten Endpositionen wieder angefahren und neu abgespeichert werden.

Bei einem unstetigen Regler kann die Stellgröße y im Gegensatz zu einem stetigen Regler nicht jeden beliebigen Wert innerhalb des Stellbereichs annehmen, sondern nur zwischen diskreten Werten variieren.

actuating range (n)

adjusting range (n)


The slots allow a large adjusting range and the integrated stepped fixing creates a rigid connection for the load-bearing parts.

adjustment range (n)


When the audible signal indicates that setting mode is active, move the table columns through the entire adjustment range, right up to the absolute end positions, and re-save the positions.

The various angled bores in the slide connecting plate used for fastening to the door frame structure enable a wide adjustment range for the hanger for door frames made from Profiles 6 or 8.

effective range (n)

range of variation (n)

setting range (n)

rango de activación (n)

rango de ajuste (n)

rango de configuración (n)

rango de variación (n)

rango efectivo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站