一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

粘合剂 (n)

Kleber (m)


Das Material ist einseitig mit Kautschukkleber selbstklebend ausgerüstet.

Die kleinen Aufkleber dienen vorzugsweise zur Markierung von Flächenelementen, Rollenbahnen etc.

DMS werden im Regelfall auf eine Trägerfolie aufgebracht, die dann mit einem Spezialkleber auf dem Bauteil befestigt wird.

adhesive (n)


Unlike adhesive strips, the clip can be removed without leaving any traces behind.

It is self-adhesive on one side (rubber-based adhesive).

The matrix surrounds the fibres, which are bonded to it by adhesive forces.

glue (n)


This comprises strips of veneer glued in a criss-cross and layer-by-layer process.

The tool labels are to be permanently riveted (not glued) in place.

The product name Diana for folding-box gluers will to be retained.

pegamento (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站