一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

实际功率 (n)

Wirkleistung (f)


Die Anschlussleistung teilt sich auf in Wirkleistung und Blindleistung.

Die Wirkleistung an einem ohmschen Widerstand ergibt sich aus dem Produkt von Strom I und Spannung U.

Die Wirkleistung P ist - im Gegensatz zur Blindleistung - die tatsächlich in einem Verbraucher umgewandelte Leistung.

active power (n)


This mode of operation can be used for reactive power compensation.

Apparent power can be broken down into real power and reactive power.

The connected load is split into apparent power and reactive power.

actual power (n)

real power (n)


Apparent power can be broken down into real power and reactive power.

The real power at an ohmic resistor is the product of the current I and voltage V.

In contrast to reactive power, real power P is the energy actually used by a load.

potencia activa (n)

potencia real (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站