一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

重力加速度 (n)

Erdbeschleunigung (f)


A break-down of the components in a force vector F
A break-down of the components in a force vector F

Wird dieser entgegen der Erdbeschleunigung verschoben, so ist der Energiegehalt als positiv anzusehen.

Das bekannteste Instrument der Kraftmessung ist die Waage, die die Gewichtskraft eines Körpers gegen die Erdbeschleunigung misst.

Die Erdbeschleunigung g mit ist für ein Abflachen der Kurve und für die Verminderung der Geschwindigkeit des geworfenen Körpers verantwortlich.

acceleration due to gravity (n)

gravitational acceleration (n)


Gravitational acceleration on the surface of the Earth is not constant.

When displaced against gravitational acceleration, the energy content is regarded as positive.

Scales are the best-known measuring instrument for this purpose. They measure a body's weight against gravitational acceleration.

standard acceleration of free fall (n)

aceleración debido a la gravedad (n)

aceleración gravitacional (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站