一种定义
四种语言
Der elastische Kupplungszahnkranz überträgt das Antriebsmoment spielfrei.
Angetrieben werden Laufräder meist über ein Zahnradvorgelege, einem seitlich angeschraubten Zahnkranz.
Der Kupplungskranz wird mit Hilfe eines Gummihammers vorsichtig in die Kupplungshälfte KLE eingetrieben.
A drive with a gear rim designed specifically for the rack ensures the linear unit is precise and easy-running.
Plastic wheel rim that leaves no visible tracks behind it.
Der Handlauf dient als primäre Absturzsicherung und als Steighilfe.
A hand-rail is the primary means of preventing a fall and a useful aid when climbing stairways.