一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

齿带 (n)

Zahnriemen (m)


Die Lineareinheit KRF wird mit einem Zahnriemenantrieb angetrieben.

Zahnriemenvorspannung: max. 1? , Achtung! keine 2? wie sonst üblich.

Es wird unterschieden nach Zahnriemenantrieb und Zahnriemenumlenkung.

synchronous belt (n)

timing belt (n)


Timing Belt pretension: max. 1? , Caution - not 2? as usual.

The tensioning device for the Timing Belt is integrated into the Reverse Unit.

The tensioning device for the Timing Belt is integrated into the Reverse Unit.

toothed belt (n)

banda de tiempo (n)

banda dentada (n)

banda síncrona (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站