一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

驱动 (v)

betätigen (v)


Eine zweite Führungswelle kann zusätzlich montiert werden, um ein Verkippen der Schiebetür beim Betätigen zu begrenzen.

Durch Betätigen des zentralen Bedienknopfes mit dem Fuß wird die Arretierung einer Gasfeder innerhalb der Hubsäule aufgehoben.

Aufspindeln der Blindnietmuttern, Vernieten und Ausdrehen des Zugbolzens erfolgen automatisch beim Betätigen der Auslösetaste.

actuate (v)


It must not be possible to actuate moving parts unintentionally.

This ensures that even conveyor lines that protrude can be reliably actuated.

In this case, the closing mechanism is actuated by an electro-hydraulic unit.

control (v)


The control system can store three standard positions.

Replace the control system or contact your service partner.

Movement along the X axis is controlled by two synchronised KLE 8.

operate (v)


Manually operated high-lift pallet trucks are rarely used.

Work benches should feature a stepless height-adjustment system that can be operated easily by users with limited physical strength.

Extremely easy-to-operate work bench with electrical height adjustment.

activar (v)

controlar (v)

operar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站