一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

静载重量 (n)

Eigengewicht (n)


Bei der Gewichtsangabe ist das Eigengewicht nicht mit einberechnet.

Durchbiegung der Tische bei sehr breiten Tischen, schon durch Eigengewicht.

Leichte Rundprofile sorgen für einen stabiles Gestell mit geringem Eigengewicht.

dead load weight (n)

dead weight (n)


Finally, calculate the total load - i.e. the dead weight of the frame plus the payload.

This comprises the total payload and the dead weight of the frame itself.

The Adjustable Foot is also suitable for use under the vertical profile, which has a higher dead weight.

peso de carga muerta (n)

peso muerto (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站