一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

隐蔽的 (v)

verlegen (v)


Halteklipps sorgen für eine geordnete Führung und erleichtern das Verlegen der Leitungen.

Verlegen Sie Kabel und Leitungen so, dass diese nicht beschädigt werden und niemand darüber stolpern kann.

Die Ketten-Gegenumlenkung ermöglicht, den Antrieb an eine beliebige Position an der Kettenführung zu verlegen.

concealed (v)


Handles Al can be secured from the rear (concealed).

All fastening screws are safely concealed when the door is closed.

Door Lock X 8 Zn uses the profile groove in the door gap as a concealed fastening option.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站